选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB10-30GM60-AAR-900MM-4PKD 电感式传感器

电感式传感器

主要优势一览

  • SPDT 继电器输出
  • 感应范围 10 mm
  • 有源 24 V DC 继电器输出
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB10-30GM60-AAR-900MM-4PKD 技术数据

开关功能转换触点
输出类型继电器
额定工作距离sn10 mm
安装齐平
输出极性DC
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,85
输出类型继电器输出
机械寿命空载: 2 x 107 次操作 满载: 1 x 105 开关周期
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f20 Hz
迟滞H大约 10%
反极性保护是
短路保护无
工作电流IL≤ 50 mA
开关状态指示灯黄色 LED
开关电压最大 28 V DC
开关电流最大 6 A DC 阻抗负载
开关电源最大 180 W
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
连接类型带插头的固定缆线
线芯横截面积0,75 mm2
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67(传感器侧)
连接器
连接组件Aptiv 外壳 12010974
Aptiv 触点 12089040
Aptiv 密封件 15324982
电缆
材料TPE
颜色黑色
芯数4
长度L900 mm
尺寸
长度60 mm
直径30 mm
安装有 螺母,M30
供货范围
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。