选择您所在的国家/地区
PGV100RS-F213-B12-0.7M-V1 光学读头
入射光定位系统读头
主要优势一览
- 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护
- 基于以太网的 TCP/IP 协议
- 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位
- 可见红光
- 固定缆线
- 图像捕捉时间戳
- 同步选项
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
PGV100RS-F213-B12-0.7M-V1 技术数据
| 通过速度 | v | ≤ 8 m/s |
| 测量范围 | 最大 10000 m | |
| 光源类型 | 内置 LED 灯 (红) | |
| 扫描速率 | 100 s-1 | |
| 延迟 | 20 ms | |
| 读取距离 | 100 mm | |
| 景深 | ± 30 mm | |
| 读取区域 | 120 mm x 80 mm | |
| 分辨率 | 0,2 mm | |
| 环境光限制 | 100000 Lux | |
| 准确度 | ± 0,4 mm |
| 摄像头 | |||||||||||
| |||||||||||
| 处理器 | |||||||||||
| |||||||||||
| MTTFd | 144 a | |
| 平均无故障时间 | 72 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| LED 指示 | 2 个 LED |
| 工作电压 | UB | 15 ... 30 V DC , PELV |
| 空载电流 | I0 | 最大 200 mA |
| 功耗 | P0 | 最大 4,8 W |
| 接口类型 | 以太网 | |
| 协议 | TCP/IP | |
| 传输速率 | 最大 100 MBit/s | |
| 介电强度 | ± 16 V |
| 输出类型 | 2 路开关输出, PNP | |
| 开关电压 | 工作电压 | |
| 开关电流 | 最大 100 mA | |
| 输出电阻 | 30 kΩ |
| 耐冲击性 | EN 60068-2-27:2009 | |
| 抗振性 | EN 60068-2-6:2008 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 光生物安全性 | 免除组 根据 EN 62471:2008 |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005+AC:2005 | |
| 耐冲击性 | EN 60068-2-27:2009 | |
| 抗振性 | EN 60068-2-6:2008 |
| CE 符合性 | CE | |
| UKCA 符合性 | UKCA | |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 工作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 90 % ,无冷凝 |
| 连接类型 | 1 根固定线缆,用于供电,M12 x 1,4 针 1 根固定缆线(带以太网插座),M12 x 1,4 针,D 码 | ||||||||||
| 防护等级 | IP54 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 200 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| X 分辩率(协议) | 0,1 mm | |
| Y 分辩率(协议) | 0,1 mm | |
| 角分辨率 | 0,1 ° | |
| 功能输入/输出 2 | 照明控制 | |
| 功能输入/输出 3 | 同步输出 |