选择您所在的国家/地区






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
RC10-14-N0-Y95902 技术数据
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 内径 | 10 mm | |
| 测量锥形 | 4 mm,1.4305 / AISI 303 | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 额定电压 | Uo | 8 V | ||||||
| 工作电压 | UB | 5 ... 25 V | ||||||
| 开关频率 | f | 0 ... 2000 Hz | ||||||
| 电流消耗 | ||||||||
| ||||||||
| MTTFd | 6150 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | ||||||||
| ||||||||
| ATEX 认证 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:电阻性 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 8,2 V DC | ||||
| 环境温度 | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 连接类型 | 电缆 PVC , 150 mm 压接端子插座 60888-3,AMP | ||||||||||
| 线芯横截面积 | 0,14 mm2 | ||||||||||
| 外壳材料 | PBT | ||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 质量 | 18 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。