选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN4-F25-E8-5M 电感式传感器

主要优势一览

  • 直接安装在标准执行器上
  • 具有坚固塑料外壳的小型结构,防护等级 IP 67
  • 通电 LED
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN4-F25-E8-5M 技术数据

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn4 mm
安装齐平安装
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 3,24 mm
实际工作距离sr3,6 ... 4,4 mm 类型
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 1
衰减系数 rSt37 1,1
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1000 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 22,5 mA
可用前的时间延迟tv≤ 100 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd860 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料PBT
感应面PC
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径6,8 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数4
线芯横截面积0,75 mm2
长度L5 m
质量420 g
紧固螺丝的紧固扭矩M5 x 25 : ≤ 2,7 Nm
尺寸
高度20 mm
宽度52 mm
长度52 mm
注意安装在机械驱动器上
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。