选择您所在的国家/地区
WCS3B-LS810S 读头
读头,IO-Link 接口
主要优势一览
- 服务和过程数据 IO-link 接口
- 非接触式,绝对位置编码器
- 自动检测积垢
- 位置和速度输出
- 3 轴加速度测量
- ID 读取垫板的 ID 号输出
显示详情















注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
WCS3B-LS810S 技术数据
| 通过速度 | v | ≤ 12,5 m/s |
| 测量范围 | 最大 314,5 m | |
| 编码尺的自由公差 | 水平: 31 mm ( ± 15,5 mm ) 垂直: 28 mm ( ± 14 mm ) | |
| 分辨率 | ± 0,4 mm (1,250 位置值/米) |
| MTTFd | 154 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 - IO-Link 模式 | |
| 数据流指示器 | 黄色 LED: 数据通信激活 | |
| 错误指示器 | 红色 LED 闪烁: 读头离开编码尺 常亮: 内部诊断测试失败 | |
| 显示器 | 显示模块,6 位 , 适应安装位置 |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC |
| 功耗 | P0 | 2,4 VA |
| 接口类型 | IO-Link | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备配置文件 | 识别和诊断 - I&D 固件更新 | |
| 过程数据 | 输入: 18 Byte - 位置值 32 Bit - 速度值 16 Bit - 3 x 加速度值 16 Bit - 标识号 16 Bit - 心跳 8 Bit - 状态数据 24 Bit 输出: 1 Byte - 控制信号 8 Bit | |
| 供应商 ID | 1 (0x0001) | |
| 设备 ID | 6291713 (0x600101) | |
| 传输速率 | COM 3 (230.4 kBaud) | |
| 最小循环时间 | 1,5 ms | |
| SIO 模式支持 | 无 | |
| 兼容主端口类型 | A 类 |
| 光生物安全性 | 免除组 根据 EN 62471:2008 |
| 通信接口 | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
| 发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015 | |
| 抗扰度 | DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,半正弦 30 g,18 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,正弦,5 g,10 - 2000 Hz,10 个循环 |
| CSA 认证 | cCSAus 认证,通用 2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 工作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 90 % ,无冷凝 |
| 连接类型 | 5 针 M12 x 1 连接器 | ||||
| 防护等级 | IP54 | ||||
| 材料 | |||||
| |||||
| 质量 | 500 g | ||||
| 订购信息 | 交货中包含安装板 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。