选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS3B-LS810DHS-OM 读头

读头,IO-Link 接口

主要优势一览

  • 服务和过程数据 IO-link 接口
  • 非接触式,绝对位置编码器
  • 自动检测积垢
  • 集成显示屏模块
  • 温度范围扩大
  • 适合户外使用
  • 位置和速度输出
  • 3 轴加速度测量
  • ID 读取垫板的 ID 号输出

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3B-LS810DHS-OM 技术数据

通过速度v≤ 12,5 m/s
测量范围最大 314,5 m
编码尺的自由公差水平: 31 mm ( ± 15,5 mm )
垂直: 28 mm ( ± 14 mm )
分辨率± 0,4 mm (1,250 位置值/米)
MTTFd40 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
持续亮起 - 通电
闪烁 - IO-Link 模式
数据流指示器黄色 LED: 数据通信激活
错误指示器红色 LED
闪烁: 读头离开编码尺
常亮: 内部诊断测试失败
显示器显示模块,6 位 , 适应安装位置
工作电压UB18 ... 30 V DC
功耗P012 VA
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
固件更新
过程数据输入: 18 Byte
- 位置值 32 Bit
- 速度值 16 Bit
- 3 x 加速度值 16 Bit
- 标识号 16 Bit
- 心跳 8 Bit
- 状态数据 24 Bit
输出: 1 Byte
- 控制信号 8 Bit
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID6291713 (0x600101)
传输速率COM 3 (230.4 kBaud)
最小循环时间1,5 ms
SIO 模式支持无
兼容主端口类型A 类
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
发射干扰DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015
抗扰度DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,半正弦 30 g,18 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,正弦,5 g,10 - 2000 Hz,10 个循环
CSA 认证cCSAus 认证,通用
2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP67 / IP69
材料
外壳PET , PC(聚碳酸酯)
质量1000 g
注意在没有保护外壳时禁止操作读码器!
订购信息交货中包含安装板
一般说明