选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CFP.XY.SP Push Button Insert

Push button insert, yellow, blank

主要优势一览

  • Component for CFP pushbuttons
  • Polyamide
  • Color yellow
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

CFP.XY.SP 技术数据

FunctionInsert for Pushbutton
Coloryellow
MaterialPolyamide (PA)
Mass0.6 g
Dimensions
Diameter (D)20 mm
Dimension (L)1.5 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
一般说明