选择您所在的国家/地区

转至全球网站

控制单元与控制站

控制单元和控制站的产品系列图

在化工厂、炼油厂或海上设施等危险工业环境中,安全直观的工艺控制至关重要。倍加福提供种类齐全的防爆认证控制站和控制单元,专为潜在爆炸性环境设计。这些坚固耐用的解决方案可在1区、2区、21区、22区或I类、II类1区、2区应用场景中实现精准的手动操作与控制。

每个控制站或控制单元均按危险区域常见的极端条件设计制造。外壳提供多种材质选择——如玻璃纤维增强聚酯(GRP)、不锈钢或聚酰胺——确保在腐蚀性环境中仍能保持耐久性与长使用寿命。 凭借Ex d(防爆)和Ex e(增强安全)等防护等级,这些解决方案符合ATEX、IECEx、NEC等国际标准。所有组件均经过特殊设计,具备高机械强度、耐化学腐蚀特性,并能在极端温度和恶劣天气条件下可靠运行。

倍加福控制单元和控制站的核心优势之一在于其模块化、可配置的设计。各类操作元件——包括按钮、接触块、旋转开关或键控开关——可组合出无数种变体,精准匹配具体应用需求。

无论是简单的启动/停止功能、紧急停止,还是更复杂的控制逻辑需求,这些解决方案都能在不影响防爆性能的前提下提供灵活的应对方案。

Ex d 控制站产品系列图片

控制站 (Ex d)

控制站具备Ex db和Ex tb防爆型式。外壳由铝材和不锈钢制造。

Ex e 控制站产品系列图

控制站(防爆型)

控制站具备Ex db eb、Ex ib和Ex tb防爆型式。可选外壳材料为玻璃钢和不锈钢。

控制单元产品系列图

控制单元 (Ex e)

控制单元具备Ex db eb、Ex ib和Ex tb防爆型式。外壳采用聚酰胺或不锈钢制造。提供独立式外壳型号及面板安装版本。

语言
  • 英语
  • 德语
语言
手册和概览
文件类型
文件大小
语言
下载
手册和概览Linecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automation文件类型
PDF
文件大小
491 KB
语言
英语
  • 德语
  • 英语
下载
手册和概览Brochure Solution Spotlight文件类型
PDF
文件大小
1 MB
语言
英语
下载

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!