选择您所在的国家/地区

转至全球网站

控制单元 (Ex e)

Ex e 控制单元产品系列图片

本地控制单元为电气和自动化系统的监控与操作提供了紧凑可靠的接口,可直接在使用点进行操作。这些专为危险区域设计的单元,将坚固的增强安全(Ex e)外壳与认证操作元件相结合,确保对工艺设备进行安全、高效且精确的控制。

倍加福的本地控制单元提供多种材质、尺寸和配置选择——包括不锈钢和聚酰胺外壳——可灵活适应项目特定需求。每台设备均可定制按钮、开关、指示灯及电缆入口,以满足复杂工业应用的需求。

LRP系列:聚酰胺材质,适用于1区、2区、2区、22区环境

LRS系列:不锈钢材质,适用于1区、2区、2区、22区安装环境

PM系列:聚酰胺材质,适用于1区、2区、2区、22区环境,面板安装式

LRP系列控制单元

LRP系列:控制单元(Ex db eb、Ex ib和Ex tb)采用聚酰胺材质安装在1区、2区、21区、22区

LRP系列由耐用且轻质的聚酰胺材质防爆控制单元组成,专为危险场所设计。该系列设备的核心优势在于其极高的灵活性,可灵活配置个性化开关与控制解决方案。为此,倍加福提供五种不同外壳版本,每种均可安装来自倍加福丰富产品组合中的多种操作元件。 较大外壳版本在完全扩展安装时可容纳多达五个标准操作元件——这种高度的功能性在市场上独树一帜。LRP系列控制站可在-40至55°C的温度范围内运行。

LRS系列控制单元

LRS系列:不锈钢材质控制单元(Ex db eb、Ex ib及Ex tb)安装在1区、2区、21区、22区

多功能的LRS系列Ex e控制单元可提供预配置的现成产品,也可灵活定制,配备多种操作元件、电缆引入装置和配件。全面的控制功能使每个控制单元都能精确满足各种应用需求,并确保最佳空间效率。 外壳采用拉丝AISI 316L不锈钢制造,具备卓越的抗氧化和耐腐蚀性能。耐用材料与高品质组件(如A4不锈钢(V4A)紧固件)使控制单元能在恶劣环境条件下工作,温度范围为-40至55°C。

PM系列面板安装式控制单元

PM系列:聚酰胺材质控制单元(Ex de和Ex tb防爆等级),面板安装式安装在1区、2区、21区、22区

基于丰富的控制功能选项,PM系列防爆认证面板安装式控制单元可实现控制面板的灵活布局。每台设备均获得独立整机许可。外壳采用耐用聚酰胺材质,确保控制单元在-40至50°C的温度范围内稳定运行。

语言
  • 英语
  • 德语
语言
手册和概览
文件类型
文件大小
语言
下载
手册和概览Product Overview - Electrical Explosion Protection Equipment文件类型
PDF
文件大小
2 MB
语言
英语
  • 英语
  • 德语
下载
手册和概览Product Information - The LRP Series of Modern and Durable Polyamide Control Units文件类型
PDF
文件大小
452 KB
语言
英语
  • 英语
  • 德语
下载

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!