选择您所在的国家/地区

转至全球网站

控制站 (Ex d)

Ex d 控制站产品系列图片

在爆炸性环境属于日常作业的行业——例如化工厂、海上平台或炼油厂——坚固且经过认证的控制基础设施至关重要。倍加福提供专为这些高风险环境设计的防爆控制站系列产品。

本控制站专为危险区域设计,适用于1区、2区、21区、22区以及I类和II类1区或2区环境,确保在可靠性不可妥协的场合实现电气控制的安全集成。外壳采用耐腐蚀不锈钢或坚固铝材制造,即使在严苛的机械、热或化学应力条件下仍能提供长期耐用性。

采用Ex d(防爆外壳)保护类型的控制站符合所有相关国际指令和认证标准,如ATEX、IECEx和NEC。其设计可承受极端温度,并在苛刻的现场环境中可靠运行。

每台Ex d控制站均可单独配置,以适应各种内部组件和操作元件,从而能够灵活集成到几乎任何控制应用中。

  • EJB系列:铝制,适用于1区、2区、21区、22区以及I类、II类、1区环境
  • EJBX系列:不锈钢材质,适用于1区、2区、21区、22区以及I类、II类、1区环境的安装。
EJB series control station

EJB系列:铝制控制站 (Ex d和Ex tb)适用于1区、2区、21区、22区以及I类、II类、1区环境的安装。适用于IIB+H2气体组别。

采用耐腐蚀、无铜铝材打造的坚固外壳,构成了EJB系列控制站的耐用基础。这些防爆外壳提供多种尺寸和设计配置,特别适用于危险区域的控制应用。 凭借IP66防护等级(加装O型圈密封可达IP66/67)及NEMA 4、4X、7、9类防护标准,即使在严苛环境下仍能确保可靠运行。EJB控制站支持-60°C的宽广温度范围,并可根据项目需求定制化配置,包括操作元件、电缆入口及电缆引入装置的灵活组合。 针对需直观观察内部指示器或仪表的应用场景,外壳可加装由钢化玻璃制成的集成耐热观察窗。

EJBX series control station

EJBX系列:不锈钢防爆控制站 (Ex d和Ex tb)适用于1区、2区、21区、22区以及I类、II类、1区环境的安装。适用于IIB+H2气体组别。

EJBX系列控制站采用坚固耐用的防爆不锈钢外壳,专为恶劣腐蚀性环境设计。该系列提供多种尺寸和布局选项,兼具机械强度与灵活配置能力,是危险区域严苛控制应用的理想选择。 具备IP66防护等级(加装O型圈后可达IP66/67),并符合NEMA 4、4X、7、9类标准,EJBX控制站能有效抵御粉尘、湿气及其他环境影响。专为极端工作条件设计,支持-60°C低温运行。 每台EJBX控制站均可通过集成各类操作元件、电缆入口配置及兼容压线盒实现定制化安装。当需对内部组件进行可视化监控时,可选配由钢化玻璃制成的耐热观察窗。

语言
  • 德语
  • 英语
语言
手册和概览
文件类型
文件大小
语言
下载
手册和概览Product Overview - Electrical Explosion Protection Equipment文件类型
PDF
文件大小
2 MB
语言
英语
  • 德语
  • 英语
下载
手册和概览Product Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment文件类型
PDF
文件大小
10 MB
语言
英语
下载
手册和概览Brochure Solution Spotlight文件类型
PDF
文件大小
1 MB
语言
英语
下载

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!