选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBD15M-R2000-4EP-V1V17 2-D 激光雷达传感器

R2000 检测版,2-D 激光扫描测距仪,适用于精确的区域监控,物体测量范围达 15 m

主要优势一览

  • 4 个可自由编程的监控区域
  • 4 路输入/输出(可选择)
  • 角分辨率高
  • 360° 测量角度
  • 测量方法 PRT(脉冲测距技术)

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBD15M-R2000-4EP-V1V17 技术数据

测量范围0,5 ... 5 m (bk 10%)
0.2 ... 15 m(白色 90 %)
0.2 - 30 m(反射板)
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长660 nm
光束发散1 mrad
脉冲长度5 ns
重复率54 kHz
最大脉冲能量< 4 nJ
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
扫描速率10 Hz , 20 Hz , 30 Hz
扫描角度360°
光点直径< 20 mm 在 10 m 处
环境光限制50000 Lux
MTTFd75 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
数据流指示器黄色 LED:有源以太网
绿色 LED:以太网链路
功能指示灯红色 LED:故障
黄色 LED:I/Q1 + I/Q2
控制元件2 按钮
参数化指示器24 x 252 像素 , 红色
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 % 在电源容限内
空载电流I0≤ 400 mA / 24 V DC
功耗P0< 10 W
可用前的时间延迟tv< 40 s
应用现场监控
区域数量4
响应时间30 ms + 1 扫描持续时间
可检测的物体形状几乎所有
物体尺寸> 1 mm
链接区域最多 4 x 3 个料位
接口类型4 路开关输入/输出(可选)
输入/输出类型4 输入/输出 , 可独立配置 , 短路/反极性保护
开关阈值低:Ue < 5 V,
高:Ue > 10 V
开关阈值低:Ua < 1.5 V,
高:Ua > Ub - 2 V
开关电流100 mA 每路输出
产品标准IEC 61000-6-2
耐冲击性EN 60068-2-27
抗振性EN 60068-2-6
激光安全EN 60825-1:2014
测量速度54000 每秒测量次数
角分辨率0.071°;0.15°;0.2°
重复精度< 12 mm
防护等级III
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
FDA 认证IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度95 % ,无冷凝
防护等级IP65
连接4 针 M12 x 1 连接器,A 码(供电) ,
8 针 M12x1 连接器,A 码(多端口) ,
4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN)
材料
外壳ABS + PC + 铝
光学端面PMMA
质量大约 0,8 kg
尺寸
高度116,5 mm
宽度106 mm
长度106 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。