选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN5-11K8-N-V8 电感式传感器

主要优势一览

  • 5 mm,非齐平

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN5-11K8-N-V8 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn5 mm
安装非齐平
确保操作距离sa0 ... 4,05 mm
输出类型2 线
工作电压UB5 ... 15 V
开关频率f0 ... 2000 Hz
迟滞H0,05 ... 0,75 mm
电流消耗
未检测到测量板min. 2,7 mA
检测到测量板≤ 1,8 mA
MTTFd8162 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 8,2 V DC
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型焊接
外壳材料PA
防护等级IP67
尺寸
长度6,5 mm
直径10 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。