选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN8-18GK50-E0-0,3M-Y70174828 电感式传感器

主要优势一览

  • 8 mm 非齐平
  • 密封性增强,防护等级
    IP68 / IP69K
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN8-18GK50-E0-0,3M-Y70174828 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型NPN
额定工作距离sn8 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 6,48 mm
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,7
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 500 Hz
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 15 mA
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP68 / IP69K
连接器
螺纹M12 x 1
拧紧扭矩≤ 0,6 Nm
针脚数3
电缆
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L0,3 m
尺寸
长度50 mm
直径18 mm
注意只能使用随附的螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。