选择您所在的国家/地区
NBN25-F135-250-15M-V31 电感式传感器头
电感式传感头,额定工作距离 25 mm,带 15 m 缆线,连接到放大器 F135-M18-E2-IO-V31-V1
主要优势一览
- 电感式传感头的温度感测范围非常宽
0 ...250 °C (0 ...482 °F) - 15 m 缆线(用于连接电感式传感头和放大器)






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN25-F135-250-15M-V31 技术数据
| 额定工作距离 | sn | 25 mm |
| 安装 | 齐平安装 | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 20 mm |
| 驱动器件 | 钢 Fe360 , 75 mm x 75 mm x 1 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,7 | |
| 衰减系数 rCu | 0,7 | |
| 衰减系数 r304 | 0,6 | |
| 衰减系数 rBrass | 1,1 | |
| 适用部件 | 连接到放大器 F135-M18-E2-IO-V31-V1 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 其他:经批准的附件 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) 注意: M8 连接器,4 针 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| 抗振性 | 30 g |
| 连接类型 | 带插头的固定缆线 | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 700 g | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。