选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN25-F135-250-25M-V31 电感式传感器头

电感式传感头,额定工作距离 25 mm,带 25 m 缆线,连接到放大器 F135-M18-E2-IO-V31-V1

主要优势一览

  • 电感式传感头的温度感测范围非常宽
    0 ...250 °C (0 ...482 °F)
  • 25 m 缆线(用于连接电感式传感头和放大器)
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN25-F135-250-25M-V31 技术数据

额定工作距离sn25 mm
安装齐平安装
确保操作距离sa0 ... 20 mm
驱动器件钢 Fe360 , 75 mm x 75 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,7
衰减系数 rCu 0,7
衰减系数 r304 0,6
衰减系数 rBrass 1,1
适用部件连接到放大器 F135-M18-E2-IO-V31-V1
PWIS 符合性VDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
EN IEC 60947-5-2:2020-03 /RoHs-II
UL 认证通过 cULus 认证
其他:经批准的附件
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
注意: M8 连接器,4 针 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
存储温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
抗振性30 g
连接类型带插头的固定缆线
防护等级IP65
材料
外壳PEEK 450,30% 玻璃纤维
安装材料安装支架由 3.3206 铝材制成
连接器
螺纹M8 x 1
针脚数4
电缆
电缆直径3,9 mm
弯曲半径固定安装 7,5 x 缆线直径
移动式 15 x 缆线直径
材料PFA
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
屏蔽光栅
长度L25 m
质量1100 g
尺寸
高度44 mm
宽度40 mm
长度67 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。