选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN25-F135-M18-15M-SET 电感式传感器套件

模块化电感式传感器,适合高温应用,额定工作距离 25 mm,带 IO-Link 接口,包括带 15 m 缆线的可分离电感式传感头和放大器

主要优势一览

  • 该技术参数表,仅在电感式传感头有效连接的情况下,可用。
  • 电感式传感头的温度感测范围非常宽
    0 ...250 °C (0 ...482 °F)
  • IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断
  • 更换传感头
  • 适用于不同缆线长度的相同放大器
  • 通过同步方式直接关联传感头
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN25-F135-M18-15M-SET 技术数据

开关功能常开/常闭 (NO/NC) 可编程
输出类型PNP
额定工作距离sn25 mm
安装齐平安装
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 20 mm
驱动器件钢 Fe360 , 75 mm x 75 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,7
衰减系数 rCu 0,7
衰减系数 r304 0,6
衰减系数 rBrass 1,1
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 30 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA
空载电流I0≤ 40 mA
功耗P≤ 420 mW
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
状态指示双色 LED,黄色/绿色
SIO 模式:
黄色 = 开关状态
绿色 = 电源接通
IO-Link 模式:
参见手册
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
智能传感器 - SSP 1.1
过程数据输入 5 Bit
- 开关信号 1 Bit
- 不确定度指示 1 Bit
- 状态信号 1 Bit
- 保养警告 1 Bit
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID2098689 (0x200601)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间2,3 ms
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A 类
B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线)
名称同步
输入/输出类型1 个同步连接,双向
PWIS 符合性VDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
EN IEC 60947-5-2:2020-03 /RoHs-II
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
防护等级III
额定绝缘电压Ui36 V
额定冲击耐受电压Uimp500 V
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
注意: M8 连接器,4 针 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
存储温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
抗振性30 g
连接类型连接器插头
防护等级感应头: IP65
放大器: IP67
材料
外壳感应头: PEEK 450,30% 玻璃纤维
放大器: 不锈钢 1.4305 / AISI 303
安装材料安装支架由 3.3206 铝材制成
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
连接组件传感头侧的附加 M8 插接头
电缆
电缆直径3,9 mm
弯曲半径固定安装 7,5 x 缆线直径
移动式 15 x 缆线直径
材料PFA
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
屏蔽光栅
长度L15 m
质量776 g
尺寸
高度44 mm 传感头
宽度40 mm 传感头
长度67 mm 传感头
安装放大器: 螺母,M18
拧紧扭矩≤ 30 Nm
默认设置PNP,常开
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。