选择您所在的国家/地区
NBN25-F135-M18-25M-SET 电感式传感器套件
模块化电感式传感器,适合高温应用,额定工作距离 25 mm,带 IO-Link 接口,包括带 25 m 缆线的可分离电感式传感头和放大器
主要优势一览
- 该技术参数表,仅在电感式传感头有效连接的情况下,可用。
- 电感式传感头的温度感测范围非常宽
0 ...250 °C (0 ...482 °F) - IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断
- 更换传感头
- 适用于不同缆线长度的相同放大器
- 通过同步方式直接关联传感头
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN25-F135-M18-25M-SET 技术数据
| 开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) 可编程 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | sn | 25 mm |
| 安装 | 齐平安装 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 20 mm |
| 驱动器件 | 钢 Fe360 , 75 mm x 75 mm x 1 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,7 | |
| 衰减系数 rCu | 0,7 | |
| 衰减系数 r304 | 0,6 | |
| 衰减系数 rBrass | 1,1 | |
| 输出类型 | 4 线 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V |
| 开关频率 | f | 0 ... 30 Hz |
| 迟滞 | H | 类型 5 % |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 3 V |
| 工作电流 | IL | 0 ... 200 mA |
| 断态电流 | Ir | 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA |
| 空载电流 | I0 | ≤ 40 mA |
| 功耗 | P | ≤ 420 mW |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
| 状态指示 | 双色 LED,黄色/绿色 SIO 模式: 黄色 = 开关状态 绿色 = 电源接通 IO-Link 模式: 参见手册 |
| 接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备配置文件 | 识别和诊断 - I&D 智能传感器 - SSP 1.1 | |
| 过程数据 | 输入 5 Bit - 开关信号 1 Bit - 不确定度指示 1 Bit - 状态信号 1 Bit - 保养警告 1 Bit | |
| 供应商 ID | 1 (0x0001) | |
| 设备 ID | 2098689 (0x200601) | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| 最小循环时间 | 2,3 ms | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 兼容主端口类型 | A 类 B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线) |
| 名称 | 同步 | |
| 输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W |
| 符合标准 | ||||||||
| ||||||||
| 防护等级 | III | |||||||
| ||||||||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |||||||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |||||||
| 环境温度 | 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) 注意: M8 连接器,4 针 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| 抗振性 | 30 g |
| 连接类型 | 连接器插头 | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | 感应头: IP65 放大器: IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 1176 g | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 安装 | 放大器: 螺母,M18 | |||||||||||||||||||||||||
| 拧紧扭矩 | ≤ 30 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| 默认设置 | PNP,常开 |
| 供货范围 | 供货范围包含 2 颗自锁螺母 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。