选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS3B-LS311-OM 读头

读头,SSI 接口,格雷码

主要优势一览

  • 适合户外使用
  • 非接触式,绝对位置编码器
  • 自动检测积垢
  • 旋转嵌件使得可任意选择缆线出口
  • SSI 接口

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3B-LS311-OM 技术数据

通过速度v≤ 12,5 m/s
测量范围最大 314,5 m
编码尺的自由公差水平: 28 mm ( ± 14 mm )
垂直: 25,5 mm ( +11.5 mm/-14 mm )
分辨率± 0,4 mm (1,250 位置值/米)
MTTFd51 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
数据流指示器黄色 LED: 数据通信激活
错误指示器红色 LED
闪烁: 读头离开编码尺
常亮: 内部诊断测试失败
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P02 VA 在 24 V DC 时
接口类型SSI 接口
数据输出码格雷码 , 25 位
时钟频率100 ... 1000 kHz
暂停时间tp≥ 20 µs 可进行双重请求,如果 tp≤ 10 µs
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
发射干扰DIN EN 61000-6-4

抗扰度DIN EN 61000-6-2

耐冲击性DIN EN 60068-2-27,半正弦 30 g,18 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,正弦,5 g,10 - 2000 Hz,10 个循环
CSA 认证cCSAus 认证,通用
2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型8 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP67 / IP69
材料
外壳PET , PC(聚碳酸酯)
质量1000 g
注意在没有保护外壳时禁止操作读码器!
一般说明