选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS-SP2-50M WCS 编码尺支架

稳定型材

主要优势一览

  • 用于为 WCS 编码尺铺设轨道的稳定型材
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-SP2-50M 技术数据

环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
长度L50 m
材料PVC
质量100 g / m
一般说明