转至全球网站
高温应用电感式传感头,额定工作距离 25 mm,带 0.2 m 缆线的 LEMO 高温连接器出线(用于通过缆线 V31S-GM-BK*M-PFA-L4-G-250 连接放大器 F135-M18-E2-IO-V31-V1)
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。