选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ShieldScan-3M-SSR black 固态扫描器ShieldScan

主要优势一览

  • 固态扫描器采用飞行时间技术,可在任何环境条件下可靠、静音地运行
  • 优化光束几何条件,最大程度地保证门安全性
  • 适合所有传统旋转门的固态扫描器
  • 虚拟墙功能可隐藏无关区域
  • 即插即用,角落安装,防护等级为 IP65
  • 用于完全集成到门上的简约薄型立方外壳
  • 简化调试过程的一键示教功能
  • 加强铰链边缘的防夹保护
  • SSR:固态继电器
  • 图片和图纸是适用于此类型设备的通用版本,可能因具体设备而异

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan-3M-SSR black 技术数据

光源红外发光二极管 850 nm
光束数20
光点直径8 cm 在 2000 mm 检测范围处
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
性能水平 (PL)PL d
类别2 类
MTTFd> 100 a
诊断覆盖率 (DC)94 %
功能指示灯状态指示灯为红色/绿色/橙色 示教、错误、开关状态
红色 LED: 门铰链侧开关指示器
绿色 LED: 铰链对侧的开关指示器
控制元件示教按键 , 用于选择操作模式的 DIP 开关
工作电压UB24 V DC +/- 20 %
防护等级III
功耗P0主传感器 3,6 W
辅助传感器 3,4 W
测试输入U = 10 V DC 时为高电平...30 V DC
U = < 2 V DC 时为低电平
开关类型保护区域清除时切换
信号输出固态继电器 , 短路保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 60 mA
响应时间≤ 50 ms 安装高度为 ≤ 2500 mm
≤ 80 ms 安装高度 > 2500 mm
功能安全ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
产品标准EN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650
TüV 认证TüV NORD
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度25% ... 95% , 无凝露
安装高度1500 ... 2500 mm (0.8 m ...1.8 m 门宽)
2500 ... 3000 mm (0.8 m ...1.6 m 门宽)
防护等级IP65
连接带连接电缆的插头 ,8 线
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PC(聚碳酸酯)
质量大约 500 g (套件)
尺寸
高度61,3 mm
深度38,7 mm
长度255 mm
功能
DIP 开关开关 1 打开
开关 2 打开
开关 3 打开
开关 4 打开
调节器调节刻度盘:位置 6 = 安装高度 2100 mm
供货范围用于门铰链侧和前沿侧的传感器系统 (1 个主传感器和 1 个副传感器、连接电缆、过门电缆、带墙装托架的波纹软管、2 x 3 自攻螺钉、钻孔模板、防护等级为 IP65 的电缆密封件)
一般说明