选择您所在的国家/地区
NCN50-FP-W-P1 电感式传感器
主要优势一览
- 50 mm,非齐平
- 2 线 AC
首选类型

















注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCN50-FP-W-P1 技术数据
| 开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) | |
| 输出类型 | 双线式 | |
| 额定工作距离 | sn | 50 mm |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | AC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 40,5 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,4 | |
| 衰减系数 rCu | 0,3 | |
| 衰减系数 r304 | 0,85 | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 工作电压 | UB | 20 ... 253 V AC |
| 开关频率 | f | 0 ... 20 Hz |
| 迟滞 | H | 类型 3 % |
| 短路保护 | 无 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 5 V 典型值 4V |
| 瞬时电流 (20 ms,0.1 Hz) | max. 4000 mA | |
| 工作电流 | IL | 5 ... 500 mA |
| 断态电流 | Ir | 0,3 ... 1 mA 类型 0,7 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 100 ms |
| 工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:电阻性 外壳类型等级:类型 1 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 连接类型 | 螺丝接线端子 | ||||||||||
| 线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | ||||||||||
| 外壳材料 | PBT | ||||||||||
| 感应面 | PBT | ||||||||||
| 外壳底座 | PBT | ||||||||||
| 防护等级 | IP68 | ||||||||||
| 拧紧扭矩,外壳螺丝 | 1 Nm | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注意 | 1) 当温度低于 0 °C 时,允许工作电压 Ub 80...253 V 安全保险丝 ≤ 2 A(快速熔断),符合 IEC 60127-2 Sheet 1 建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。 | ||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。