选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS-MP1-M4 安装板

带 M4 嵌入螺母的安装板

主要优势一览

  • 通用安装板,适用于所有 WCS2... 和 WCS3... 读头
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-MP1-M4 技术数据

安装安装板,包含用于 WCS 写头的鸠尾式导向件。
使用 M4 螺钉固定至安装板的嵌入螺母中。
材料PA 6 GF35 Grivory
质量35 g
尺寸(宽 x 高 x 深) 105 mm 58 mm 9,5 mm
一般说明