选择您所在的国家/地区
NBN50-F135L-L4-M18-1M-SET 电感式传感器套件
高温应用电感式传感器,额定工作距离 50 mm,带 IO-Link 接口,模块化设计,套件包括可分离电感式传感头(带 0.2 m 缆线的高温连接器),1 m 连接缆线和输出放大器
主要优势一览
- 该技术参数表,仅在电感式传感头有效连接的情况下,可用。
- 电感式传感头的温度感测范围非常宽
0 ...250 °C (0 ...482 °F) - IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断
- 传感头和连接缆线可更换
- 适用于不同缆线长度的相同放大器
- 通过同步方式直接关联传感头
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV