选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB8-F33X-E2-AMP-Y70190376 电感式传感器

主要优势一览

  • 8 mm,齐平
  • 3 线直流
  • Amp 连接器
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB8-F33X-E2-AMP-Y70190376 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn8 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 6,5 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,6
衰减系数 rBrass 0,35
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 36 V DC
开关频率f0 ... 250 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,1 mA
空载电流I0≤ 10 mA
可用前的时间延迟tv≤ 50 ms
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1891 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 , AMP 连接器
外壳材料PBT , 黑色
防护等级IP67
尺寸
高度10 mm
宽度25 mm
长度73 mm
注意拧紧扭矩:5 Nm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。