选择您所在的国家/地区
PXV100Q-F213-SSI-3M 光学读头
入射光定位系统读头
主要优势一览
- 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护
- 内部闪存
- 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位
- SSI 接口
- 高分辨率和精准定位,尤其适用于有弯曲、切换点以及上倾和下倾的设施。
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
PXV100Q-F213-SSI-3M 技术数据
| 通过速度 | v | ≤ 12,5 m/s | |||||||||
| 最大轨迹长度 | max. 100000 m | ||||||||||
| 光源类型 | 内置 LED 灯 (红) | ||||||||||
| 评估频率 | 40 s-1 | ||||||||||
| 延迟 | 50 ms | ||||||||||
| 读取距离 (z) | 100 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| 视野 | 120 mm x 80 mm (当 z = 100 mm 时) | ||||||||||
| |||||||||||
| 环境光限制 | 100000 Lux | ||||||||||
| Data Matrix 码的精度 | |||||||||||
| |||||||||||
| 摄像头 | |||||
| |||||
| MTTFd | 97 a |
| LED 指示 | 2 个 LED 指示灯(通信、状态) |
| 工作电压 | UB | 15 ... 30 V DC , PELV |
| 空载电流 | I0 | 最大 200 mA |
| 功耗 | P0 | 3 W (空载时) |
| 接口类型 | SSI 接口 | |
| 数据输出码 | 可编程,格雷码,二进制码 | |
| 过程数据 | 位置数据(x、y 坐标) , 速度(双向) , 状态数据 , 警告 | |
| 传输速率 | ||
| 查询循环时间 | ≥ 3 ms | |
| 时钟频率 | 100 ... 1000 kHz | |
| 单稳态触发时间 | Tm = 10 µs | |
| 暂停时间 | tp | ≥ 20 µs 可进行双重请求,如果 tp≤ 10 µs |
| 接口 | UART 115200 波特率 |
| 编号 | 0 ... 2 , 可编程 | |
| 输入类型 | 0 信号:非交换式或 -UB ...+ 7 V 1 信号: +13 V ... +UB | |
| 输入阻抗 | ≥ 30 kΩ |
| 编号 | 0 ... 2 , 可编程 | |
| 输出类型 | 推挽式 , PNP , NPN , 可编程 | |
| 开关电压 | 工作电压 | |
| 开关电流 | 100 mA 每个输出 |
| 耐冲击性 | EN 60068-2-27:2009 | |
| 抗振性 | EN 60068-2-6:2008 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 光生物安全性 | 免除组 根据 EN 62471:2008 |
| CE 符合性 | CE | |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 工作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 90 % ,无冷凝 |
| 连接类型 | 缆线开口端 | |||||||||||||
| 防护等级 | IP54 | |||||||||||||
| 材料 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 质量 | 大约 200 g | |||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| SSI 编码 | 数字 | |
| 数据内容 | X 位置(22 位),状态(3 位) | |
| 方向 | 0 ° / 180 ° | |
| x 位置分辨率 | 1 mm | |
| y 位置分辨率 | 1 mm | |
| 速度分辨率 | 0,1 m/s | |
| X 偏移量 | 0 mm | |
| x 位置数据缺失时的行为 | 替代值 0 | |
| y 位置数据缺失时的行为 | 替代值 0 | |
| 速度数据缺失时的行为 | 替代值 2147483647 | |
| 外插法 | 线性外插法 | |
| 标记位置 | 标记 代替 事件标记代替代码带 | |
| 输出 2 (OUT2) | PP,质量值(阈值 4) | |
| 输出 3 (OUT3) | 无功能 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。