选择您所在的国家/地区
2026/10/14PXV 和 PCV 投资组合的全面更新:将绝对定位提升至新高度


新一代 PXV 和 PCV 读头——支持 PROFINET 和 EtherCAT
F200系列中配备PROFINET和 EtherCAT接口的新型PXV和PCV读头,是新一代产品中的首批型号,其功能与现有的基于摄像头的线性定位产品系列完全兼容。 新款型号具备多项改进:例如,其采样频率从之前的 40 Hz 提升至 100 Hz。此外,通过速度也从 8 m/s 提高至最高 12.5 m/s。因此,即使在涉及高速运动序列的应用中,这些设备也能实现更精准的实时定位。
此外,新型读头具有显著更大的视野。这不仅能确保读取结果的一致性,还能在安装时提供高度的灵活性,因为它能够跨越条码之间的较大间隙。对于 PCV 设备,Z 轴距离的公差范围也已扩大,以补偿系统中的变化(例如在曲线路径上),并允许更灵活的安装方式。
在使用新型定位系统时,用户还能受益于更强大的诊断功能。 例如,系统会持续监测读头到代码带的Z轴距离以及读头的旋转角度,以帮助识别安装错误。此外,这些设备还会提供质量指标,用于评估读头捕获的场景(包括代码带)。通过TCP/IP服务接口,传感器可连接至倍加福 Vision Configurator 配置软件,以显示诊断数据、捕获图像或执行远程更新。
倍加福正逐步将其整个 PXV 和 PCV 产品组合过渡到新一代硬件和软件,以确保未来更多型号也能受益于这些改进的功能。
PXV 和 PCV 定位系统的优势
- 一款高度可靠的绝对定位系统,独特地结合了二维摄像头和数据矩阵代码带,可在长达100,000米的距离内实现非接触式定位。
- 系统最高可用性:凭借多重代码冗余,可确保代码带不受污染或损坏的影响
- 这款采用紧凑型外壳设计的经济高效解决方案,开辟了新的应用可能性
- 通过 RS-485、SSI、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT 或 IO-Link 快速、轻松地进行调试
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!