选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PCV100QS-F200-B21-V1D 光学读头

入射光定位系统读头

主要优势一览

  • 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位
  • 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护
  • 高分辨率和精准定位,尤其适用于有弯曲、切换点以及上倾和下倾的设施。
  • 提供解码质量评分输出功能
  • 导线距离最大 100 km
  • 集成开关
  • EtherCAT 接口

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
EtherCAT® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PCV100QS-F200-B21-V1D 技术数据

通过速度v≤ 12,5 m/s
最大轨迹长度max. 100000 m
光源类型内置 LED 灯 (红)
评估频率100 s-1
延迟20 ms
读取距离 (z)100 mm
z 方向读取公差± 45 mm
视野70 mm x 50 mm (当 z = 100 mm 时)
y 方向读取公差± 25 mm (当 z = 100 mm 时)
环境光限制100000 Lux
Data Matrix 码的精度
x 位置精度± 0,1 mm (当 z = 100 mm 时)
y 位置精度± 0,1 mm (当 z = 100 mm 时)
Z 轴距离的精度± 5 mm
角度精度± 1 ° (当 z = 100 mm 时)
速度精度参见手册
摄像头
类型CMOS , 全局快门
MTTFd88 a
LED 指示7 个 LED(通信,状态消息)
工作电压UB15 ... 30 V DC , PELV
空载电流I0最大 400 mA
功耗P06 W (空载时)
接口类型100 BASE-TX
协议EtherCAT
过程数据位置数据(x、y 坐标) , Z 轴距离 , 弯型支架 , 速度(双向) , 状态数据 , 时间戳 , 图像计数器 , 质量指数 , 警告 , 事件标记号 , 检测到的代码数量
传输速率100 MBit/s      
接口TCP/IP
编号1
输入类型
0 信号:非交换式或 -UB ...+ 7 V
1 信号: +13 V ... +UB
输入阻抗≥ 30 kΩ
编号3
输出类型PNP
开关电压工作电压
开关电流100 mA 每个输出
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
CE 符合性CE
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
工作温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) ,
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
连接类型8 针 M12 x 1 连接器,标准(供电 + IO)
4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN)
4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN)
防护等级IP67
材料
外壳PC/ABS
质量大约 200 g
尺寸
高度80 mm
宽度84,5 mm
深度50 mm
方向0 ° / 180 °
编码带类型两行
x 位置分辨率1 mm
y 位置分辨率1 mm
角分辨率1 °
速度分辨率0,1 m/s
输入数据源协议
X 偏移量0 mm
角度偏移0 °
x 位置数据缺失时的行为替代值 0
y 位置数据缺失时的行为替代值 0
角度数据缺失时的行为替代值 0
速度数据缺失时的行为替代值 32767
外插法外插关闭
标记位置标记
代替
事件标记代替代码带
输入 1 (IN1)无功能
输出 1 (OUT1)无功能
输出 2 (OUT2)无功能
输出 3 (OUT3)无功能
一般说明