选择您所在的国家/地区
PXV100QS-F200-B21-V1D 光学读头
入射光定位系统读头
主要优势一览
- 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位
- 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护
- 高分辨率和精准定位,尤其适用于有弯曲、切换点以及上倾和下倾的设施。
- 提供解码质量评分输出功能
- 集成开关
- 导线距离最大 100 km
- EtherCAT 接口
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
PXV100QS-F200-B21-V1D 技术数据
| 通过速度 | v | ≤ 12,5 m/s | |||||||||||||||
| 最大轨迹长度 | max. 100000 m | ||||||||||||||||
| 光源类型 | 内置 LED 灯 (红) | ||||||||||||||||
| 评估频率 | 100 s-1 | ||||||||||||||||
| 延迟 | 20 ms | ||||||||||||||||
| 读取距离 (z) | 100 mm | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 视野 | 125 mm x 95 mm (当 z = 100 mm 时) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 环境光限制 | 100000 Lux | ||||||||||||||||
| Data Matrix 码的精度 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 摄像头 | |||||
| |||||
| MTTFd | 78 a |
| LED 指示 | 7 个 LED(通信,状态消息) |
| 工作电压 | UB | 15 ... 30 V , PELV |
| 空载电流 | I0 | 最大 400 mA |
| 功耗 | P0 | 6 W (空载时) |
| 接口类型 | 100 BASE-TX | |
| 协议 | EtherCAT | |
| 过程数据 | 位置数据(x、y 坐标) , Z 轴距离 , 弯型支架 , 速度(双向) , 状态数据 , 图像计数器 , 质量指数 , 警告 , 事件标记号 , 检测到的代码数量 | |
| 传输速率 | 100 MBit/s |
| 接口 | TCP/IP |
| 编号 | 1 | |
| 输入类型 | 0 信号:非交换式或 -UB ...+ 7 V 1 信号: +13 V ... +UB | |
| 输入阻抗 | ≥ 30 kΩ |
| 编号 | 3 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 开关电压 | 工作电压 | |
| 开关电流 | 100 mA 每个输出 |
| 耐冲击性 | EN 60068-2-27:2009 | |
| 抗振性 | EN 60068-2-6:2008 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 光生物安全性 | 免除组 根据 EN 62471:2008 |
| CE 符合性 | CE | |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 |
| 工作温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) , -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!) | |
| 存储温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 90 % ,无冷凝 |
| 连接类型 | 8 针 M12 x 1 连接器,标准(供电 + IO) 4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN) 4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN) | ||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 200 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 方向 | 0 ° / 180 ° | |
| x 位置分辨率 | 1 mm | |
| y 位置分辨率 | 1 mm | |
| 角分辨率 | 1 ° | |
| 速度分辨率 | 0,1 m/s | |
| 输入数据源 | 协议 | |
| X 偏移量 | 0 mm | |
| 角度偏移 | 0 ° | |
| x 位置数据缺失时的行为 | 替代值 0 | |
| y 位置数据缺失时的行为 | 替代值 0 | |
| 角度数据缺失时的行为 | 替代值 0 | |
| 速度数据缺失时的行为 | 替代值 32767 | |
| 外插法 | 外插关闭 | |
| 标记位置 | 标记 代替 事件标记代替代码带 | |
| 输入 1 (IN1) | 无功能 | |
| 输出 1 (OUT1) | 无功能 | |
| 输出 2 (OUT2) | 无功能 | |
| 输出 3 (OUT3) | 无功能 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。