选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PXV100Q-F213-IO-0.3M-V15 光学读头

入射光定位系统读头

主要优势一览

  • 导线距离最大 100 km
  • IO-link 接口
  • 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护
  • 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位
  • 高分辨率和精准定位,尤其适用于有弯曲、切换点以及上倾和下倾的设施。
  • 代码质量输出

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PXV100Q-F213-IO-0.3M-V15 技术数据

通过速度v≤ 12,5 m/s
最大轨迹长度max. 100000 m
光源类型内置 LED 灯 (红)
评估频率40 s-1
延迟50 ms
读取距离 (z)100 mm
z 方向读取公差± 30 mm
视野120 mm x 80 mm (当 z = 100 mm 时)
y 方向读取公差± 30 mm (当 z = 100 mm 时)
环境光限制100000 Lux
x 位置精度± 0,2 mm (当 z = 100 mm 时)
y 位置精度± 0,2 mm (当 z = 100 mm 时)
角度精度± 1 ° (当 z = 100 mm 时)
摄像头
类型CMOS , 全局快门
MTTFd135 a
LED 指示2 个 LED 指示灯(通信、状态)
工作电压UB18 ... 30 V DC , PELV
空载电流I0最大 200 mA
功耗P03 W (空载时)
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1.5
设备配置文件识别和诊断 - I&D
固件更新
过程数据位置数据(x、y 坐标) , Z 轴距离 , 弯型支架 , 速度(双向) , 状态数据 , 图像计数器 , 质量指数 , 警告 , 事件标记号 , 检测到的代码数量
SIO 模式支持无
兼容主端口类型A 类
编号0 ... 2 , 可编程
输入类型
0 信号:非交换式或 -UB ...+ 7 V
1 信号: +13 V ... +UB
输入阻抗≥ 30 kΩ
编号0 ... 2 , 可编程
输出类型推挽式 , PNP , NPN , 可编程
开关电压工作电压
开关电流100 mA 每个输出
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
CE 符合性CE
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP54
材料
外壳PC/ABS
电缆PVC
电缆
护套直径4,8 mm
弯曲半径48 mm
应力消除60 N
长度L0,3 m
质量大约 125 g
尺寸
高度80 mm
宽度70 mm
深度35 mm
方向0 ° / 180 °
x 位置分辨率1 mm
y 位置分辨率1 mm
角分辨率0,1 °
速度分辨率0,01 m/s
输入数据源协议
X 偏移量0 mm
角度偏移0 °
x 位置数据缺失时的行为替代值 0
y 位置数据缺失时的行为替代值 0
角度数据缺失时的行为替代值 0
速度数据缺失时的行为替代值 0
外插法线性外插法
标记位置标记
代替
事件标记代替代码带
Q2无功能 , 高阻抗
Q3无功能 , 高阻抗
一般说明