选择您所在的国家/地区
SIGNAL12LP-P-12M-OS-1/10.5M 安全触边
安全触板
主要优势一览
- 适用于宽度达 12 m 的工业门闭合边缘监测
- 用于 GP 系列橡胶型材
- 安全对射型光电传感器,带 OSE 输出
- 齐全的附件









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
SIGNAL12LP-P-12M-OS-1/10.5M 技术数据
| 有效检测距离 | 1 ... 12 m | |
| 检测范围极限值 | 12 m | |
| 保护区域光束数量 | 1 | |
| 光源 | 红外发光二极管 | |
| 光源类型 | 950 nm 红外光 脉冲式 | |
| 标记 | CE | |
| 光学端面 | 向前直射 |
| 工作指示灯 | 黄色 LED | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 检测到物体 长灭 - 未检测到物体 |
| 工作电压 | UB | 电池供电 3 ... 6 V DC 盘绕缆线: 9 ... 27 V DC |
| 工作电流 | IB | 电池供电 1,6 mA 盘绕 3,8 mA |
| 输出类型 | OSE | |
| 开关类型 | 亮时接通 | |
| 信号输出 | 900 Hz , 晶体管输出,负载最大为 20 mA , 短路保护 | |
| 通电/断电继电器 | 类型 100 ms |
| 功能安全 | ISO 13849-1 , Cat. 2 PL d ,经 TÜV Nord 认证 | |
| 产品标准 | EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 , EN 12978 |
| 环境温度 | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) |
| 防护等级 | IP67,符合 EN 60529 标准 模制 | ||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 质量 | 当 1 m 缆线: 21 g 当 10.5 m 缆线: 155 g | ||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。