选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SIGNAL12LP-P-12M-OS-1/10.5MOL 安全触边

安全触板

主要优势一览

  • 适用于宽度达 12 m 的工业门闭合边缘监测
  • 用于 GP 系列橡胶型材
  • 安全对射型光电传感器,带 OSE 输出
  • 齐全的附件
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

SIGNAL12LP-P-12M-OS-1/10.5MOL 技术数据

有效检测距离1 ... 12 m
检测范围极限值12 m
保护区域光束数量1
光源红外发光二极管
光源类型950 nm 红外光 脉冲式
标记CE
光学端面向前直射
工作指示灯黄色 LED
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 检测到物体
长灭 - 未检测到物体
工作电压UB电池供电 3 ... 6 V DC
盘绕缆线: 9 ... 27 V DC
工作电流IB电池供电 1,6 mA
盘绕 3,8 mA
输出类型OSE
开关类型亮时接通
信号输出900 Hz , 晶体管输出,负载最大为 20 mA , 短路保护
通电/断电继电器类型 100 ms
功能安全ISO 13849-1 , Cat. 2 PL d ,经 TÜV Nord 认证
产品标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 , EN 12978
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
存储温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准 模制
材料
外壳发射器: 黑色 ABS / 接收器: Lexan (PC) ,黑色
连接器
类型Molex SL 系列
针脚数3
电缆
电缆直径3,4 mm
材料PUR , 无卤
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L发射器: 1 m
接收器: 10,5 m
质量当 1 m 缆线: 21 g
当 10.5 m 缆线: 155 g
尺寸
长度39 mm
直径12 mm
一般说明