选择您所在的国家/地区
OMD25M-R2400-B23-V1V1D 2-D 激光雷达传感器
R2400,采用坚固耐用的设备设计以确保测量数据可靠的 2-D 激光雷达传感器,到物体的测量范围可达 25 米,以太网
主要优势一览
- 紧凑设计
- 360° 测量角度
- 工作范围大
- 高污染耐受性









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OMD25M-R2400-B23-V1V1D 技术数据
| 测量范围 | 0,1 ... 10 m (bk 10%) 0.1 … 25 m(白色 90 %) 0.1 … 40 m(反射板) 最小反射率 2.5% | ||||||||||||||||||||||
| 参考目标 | 柯达白 (90%) | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | 激光二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 光源类型 | 调制红外光 | ||||||||||||||||||||||
| 激光额定值 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | ||||||||||||||||||||||
| 扫描速率 | 10 ... 20 Hz | ||||||||||||||||||||||
| 扫描角度 | 360° | ||||||||||||||||||||||
| 光点直径 | 10 m 处为 50 mm x 50 mm | ||||||||||||||||||||||
| 环境光限制 | 80000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 80 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED | |
| 数据流指示器 | 黄色 LED:有源以太网 绿色 LED:以太网链路 | |
| 功能指示灯 | 红色 LED:故障 |
| 工作电压 | UB | 12 ... 30 V DC |
| 纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
| 空载电流 | I0 | ≤ 290 mA / 24 V DC |
| 防护等级 | III | |
| 功耗 | P0 | < 7 W |
| 可用前的时间延迟 | tv | < 25 s |
| 接口类型 | 快速以太网 | |
| 协议 | HTTP , UDP/IP |
| 电磁兼容性 | EN IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-4 | |
| 耐冲击性 | EN 60068-2-27 | |
| 抗振性 | EN 60068-2-6 | |
| 激光安全 | EN 60825-1:2014 |
| 测量速度 | 72000 每秒测量次数 | |
| 测得的噪音值 | 典型值± 20 mm (1 sigma;最长 20 mm;0,1 m ...8 m) | |
| 角分辨率 | 0,05 ° | |
| 绝对精度 | 类型 ± 30 mm | |
| 重复精度 | < 16 mm |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 相对湿度 | 95 % ,无冷凝 |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 4 针,M12x1 连接器,标准(供电) , 屏蔽连接至双侧 4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN) | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 0,55 kg | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。