选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SJ3,5-SN-Y70190652 槽形电感式传感器

主要优势一览

  • 3.5 mm 槽宽
  • 可达 SIL 3,符合 IEC 61508 标准
  • 温度范围扩大
  • 定制导线长度

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

SJ3,5-SN-Y70190652 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型具有安全功能的 NAMUR
槽宽3,5 mm
浸入深度(横向)5 ... 7 类型 6 mm
参考目标10 x 7 x 0.3 mm3,Al
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率f0 ... 3000 Hz
迟滞H带 NAMUR 开关放大器: 0,045 mm (如倍加福 KCD2-SR-Ex1.LB)
带安全开关放大器 0,025 mm (如倍加福 KFD2-SH-Ex1)
适用于 2:1 技术是 , 带反极性保护二极管
电流升高率-4,5 mA / mm
电流消耗
未检测到测量板≥ 3 mA
检测到测量板0,2 ... 1 mA
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
MTTFd11800 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx PTB 11.0092X
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0092X
设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0092X
设备保护级别 MbIECEx PTB 11.0092X
ATEX 认证
设备保护级别 GaPTB 00 ATEX 2049 X
设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2049 X
设备保护级别 DaPTB 00 ATEX 2049 X
UL 认证cURus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
电源/开关电压: 8,2 V DC
有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节
普通位置E87056
控制图116-0454
CCC 认证
危险位置2020322315002308
NEPSI 认证
NEPSI 认证GYJ16.1392X
环境温度-50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)
安全应用:-40 ...100°C
连接类型柔性导线 LiY
外壳材料PBT
防护等级IP67
电缆
电缆直径1,1 mm ± 0,1 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
线芯横截面积0,14 mm2
长度L90 mm
尺寸
高度15 mm
宽度10 mm
长度19,5 mm
注意停止位可调
安全功能仅可达到 -40°C
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。