选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IQH4-FP-V1

主要优势一览

  • 范围可达 200 mm
  • 支持多标签读取,最多可读取 20 个标签
  • 工作频率 13.56 MHz
  • 符合 ISO 15693 和 NFC 5 型标准
  • LED 功能指示灯
  • 防护等级 IP67 / IP69
  • 适用于 RFID 评估单元 IDENTControl

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Korea - KCC
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Product Compliance: USA - FCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。