选择您所在的国家/地区

转至全球网站

F31K-E8-K-BY-SET 电磁阀及电感式阀位传感器套件

电感式传感器套件,包含用于阀门位置反馈的阀位回讯器、指示器和电磁阀

主要优势一览

  • 综合传感器和阀门套件
  • 单个零件号包含所有部件
  • 用于显示电源接通状态、传感器及电磁阀状态切换的 LED 指示灯
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

F31K-E8-K-BY-SET 技术数据

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型PNP
描述电磁阀:单稳态结构,功能可切换式 3/2 或 5/2 通阀,带手动控制
工作压力 2.5 ... 8 bar
气动接口: 1/4 NPT
工作电压UB10 ... 30 V DC
工作电流IL0 ... 100 mA
电压24 V DC
功耗0,7 W
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
VDI / VDE 3845
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
连接(系统侧)笼式张紧弹簧接线端子
线芯横截面积(系统侧)1.5/2.5 mm2 柔性/刚性
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 5 Nm
拧紧扭矩,外壳螺丝1 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头M20 x 1.5; max. 7 Nm
M12 x 1.5; max. 1,5 Nm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。