选择您所在的国家/地区
F31K-B3B-B31-BY-SET 电磁阀及电感式阀位传感器套件
电感式传感器套件,包含用于阀门位置反馈的阀位回讯器、指示器和电磁阀
主要优势一览
- 综合传感器和阀门套件
- 单个零件号包含所有部件
- 用于显示电源接通状态、传感器及电磁阀状态切换的 LED 指示灯
- 通过 AS-Interface 线缆为传感器和电磁阀供电






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
F31K-B3B-B31-BY-SET 技术数据
| 开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) 可编程 | |
| 输出类型 | AS-Interface | |
| AS-Interface 规格 | V3.0 | |
| 要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |
| 描述 | 电磁阀:单稳态结构,功能可切换式 3/2 或 5/2 通阀,带手动控制 工作压力 2.5 ... 8 bar 气动接口: 1/4 NPT |
| 工作电压 | UB | 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统 |
| 工作电流 | IL | 0 ... 100 mA |
| 电压 | 24 V DC | |
| 功耗 | 0,7 W |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
| 连接(系统侧) | 螺丝接线端子 | |
| 线芯横截面积(系统侧) | 1.5/2.5 mm2 柔性/刚性 | |
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | ≤ 5 Nm | |
| 拧紧扭矩,外壳螺丝 | 1 Nm | |
| 拧紧扭矩,缆线密封接头 | M20 x 1.5; max. 7 Nm M12 x 1.5; max. 1,5 Nm |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。