选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB2-8GM20-E2-0,15M-PUR-Y0245 电感式传感器

主要优势一览

  • 温度范围扩大
    -40 ... +85 °C
  • 定制缆线长度
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB2-8GM20-E2-0,15M-PUR-Y0245 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn2 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,21 mm
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
8 mm x 8 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,75
衰减系数 rBrass 0,45
输出类型3 线
工作电压UB5 ... 30 V
开关频率f0 ... 6000 Hz
迟滞H典型值为 5%
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1,5 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 0,2 mA
空载电流I0≤ 10 mA
可用前的时间延迟tv≤ 100 ms
MTTFd960 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料黄铜,镀镍
感应面LCP
防护等级IP65 / IP66 / IP67
连接器
针脚数3
连接组件Deutsch 外壳 DTM04-3P
Deutsch 触点 1060-20-0222
Deutsch 楔形接头 WM-3P
电缆
电缆直径4,3 mm ± 0,15 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L150 mm
进一步的长度规格:
L1 = 大约 30 mm
尺寸
长度20 mm
直径8 mm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
1 个 Deutsch 外壳:DTM06-3S 插座,1 个 Deutsch 楔形接头 WM-3S
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。