选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CFP.ZEB.SP Emergency Stop Label

Emergency stop identification label, yellow

主要优势一览

  • Identification label
  • Component for Emergency Stop
  • Traffolyte
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

CFP.ZEB.SP 技术数据

FunctionEmergency stop label, yellow
Coloryellow
Material
Mass1 g
Dimensions
External dimension (A)55 mm
External dimension (C)2 mm
Internal dimension (D)40 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
一般说明