选择您所在的国家/地区
IPT-F61-R4-V1 RFID 读/写设备
LF RFID 读/写设备
主要优势一览
- 特别扁平的结构
- 带 V1 插头的连接缆线 (M12 x 1)
- 防护等级 IP67
- 可安装在金属上









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
IPT-F61-R4-V1 技术数据
| 工作频率 | 125 kHz | ||||||||||
| 传输速率 | 2 kBit/s | ||||||||||
| 感应范围 | |||||||||||
| |||||||||||
| 平均无故障时间 | 350 a (在 +40 °C 下运行) | ||||||||||
| 额定工作电压 | Ue | 18 ... 30 V DC ,限功率电源 (EN 60950) |
| 功耗 | P0 | ≤ 1,2 W |
| 物理 | RS-485 点对点连接 | |
| 协议 | ASCII | |
| 传输速率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400(默认值) Bit/s | |
| 电缆长度 | ≤ 3 m |
| 无线电设备 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-2 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | M12 x 1 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 50 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆长度 | 20 cm | ||||||||||