选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IPH-F15-V1 RFID 读/写设备IDENTControl

LF RFID 读/写设备

主要优势一览

  • 用于功能显示的双 LED
  • 通过 V1 (M12 x 1) 插头进行连接
  • 防护等级 IP67
  • 包括坚固的不锈钢安装板(仅有 2 个安装点)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - FCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE

IPH-F15-V1 技术数据

工作频率125 kHz
传输速率2 kBit/s
感应范围
读取距离2 ... 155 mm
写距离2 ... 140 mm
宽度145 mm
工作距离最大: 140 mm
UL 文件编号E87056 仅可接自低电压、受限能源(SELV 或 PELV)或经过认证的 2 类能源
绿色/黄色 LED绿色:通电
绿色闪烁:执行读/写测试
黄色:检测到数据载体
功耗P0≤ 1,2 W
电源来自 IDENTControl
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PBT/不锈钢/铝
封装化合物Fermadur
安装
两个头之间的距离多路打开:≥ 180 mm
多路关闭:≥ 1100 mm
质量大约 1200 g
尺寸
高度40,5 mm
宽度140 mm
长度190 mm
一般说明