选择您所在的国家/地区
NMB2-F79M-E1-C-FE-160MM-V1 电感式传感器
主要优势一览
- 感应范围 2 mm
- 不锈钢感应面
- 含铁目标物
- 防焊接干扰
- 耐焊渣涂层
- 160 mm M12 公头线组,带防燃 POC 护套
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NMB2-F79M-E1-C-FE-160MM-V1 技术数据
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NPN | |
| 额定工作距离 | sn | 2 mm |
| 安装 | 齐平 注意:传感器可嵌入钢材中 0.5 mm 并且不会影响感应场。 | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 1,62 mm |
| 驱动器件 | 含铁目标物 | |
| 衰减系数 rAl | 0 | |
| 衰减系数 rCu | 0 | |
| 衰减系数 r304 | 0,3 | |
| 衰减系数 rBrass | 0 | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 开关频率 | f | 5 Hz |
| 迟滞 | H | 类型 5 % |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 2 V |
| 工作电流 | IL | ≤ 200 mA |
| 断态电流 | Ir | ≤ 10 µA |
| 空载电流 | I0 | ≤ 10 mA |
| MTTFd | 2462 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 输出: 黄色 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 30 V DC 输出开关电流: 200 mA | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | 连接器 / 放大器 : -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) 感应头: -10 ... 100 °C (14 ... 212 °F) | |
| 耐冲击性 | 30 g 11 ms 3 个平面 |
| 连接类型 | 160 mm POC 电缆 有 3 针 ( 镀金 ) M12 x 1 连接器 | ||||||||||
| 线芯横截面积 | 2 x 0,34 mm2 | ||||||||||
| 外壳材料 | 木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||
| 感应面 | 木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||
| 防护等级 | IP68 | ||||||||||
| 质量 | 18 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆长度 | L = 160 mm | ||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。