选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RB15-14-E2-BI-Y97927 环形电感式传感器

主要优势一览

  • 内径 15 mm
  • 基本系列
  • 双稳态
  • 方向检测
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

RB15-14-E2-BI-Y97927 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
输出极性DC
内径15 mm
测量锥形6 mm
材料1.4401
通过速度v≤ 10 m/s
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
输出电压
导线 A1 V
导线 BUB - 3 V
通电1 V
电压降Ud≤ 1,5 V
工作电流IL0 ... 100 mA
空载电流I0≤ 10 mA
MTTFd1449 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径3 mm - 0,2 mm
弯曲半径> 12 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L2 m
尺寸
高度32,5 mm
宽度25 mm
长度20 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。