选择您所在的国家/地区
NMB5-18GM65-E2-C-FE-V1 电感式传感器
主要优势一览
- 不锈钢感应面
- 感应范围 5 mm
- 3 线直流
- 防焊接干扰
- 耐焊渣涂层
- 含铁目标物
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NMB5-18GM65-E2-C-FE-V1 技术数据
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | sn | 5 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 4,05 mm |
| 驱动器件 | 含铁目标物 | |
| 衰减系数 rAl | 0 | |
| 衰减系数 rCu | 0 | |
| 衰减系数 r304 | 0.6 - 0.8 | |
| 衰减系数 rSt37 | 1 | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 开关频率 | f | 0 ... 5 Hz |
| 迟滞 | H | 3 ... 15 类型 5 % |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 2 V |
| 工作电流 | IL | 0 ... 200 mA |
| 电流消耗 | < 14 mA | |
| 断态电流 | Ir | ≤ 10 µA |
| 工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
| 开关状态指示灯 | 黄色多孔 LED | |
| 磁场强度,交流电场 | 250 mT | |
| 磁场强度,直流电场 | 250 mT |
| MTTFd | 954 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 30 V DC 输出开关电流: 200 mA | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | |||||||
| 外壳材料 | 木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 感应面 | 木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 防护等级 | IP67 / IP68 / IP69K - 取决于线组 符合电缆规格 | |||||||
| 连接器 | ||||||||
| ||||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。