选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB8-30GM55-E0-FE 电感式传感器

主要优势一览

  • 不锈钢感应面
  • 感应范围 8 mm
  • 3 线直流
  • 含铁目标物
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB8-30GM55-E0-FE 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型NPN
额定工作距离sn8 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 6,48 mm
驱动器件含铁目标物
衰减系数 rAl 0
衰减系数 rCu 0
衰减系数 r304 0.6 - 0.8
衰减系数 rSt37 1
衰减系数 rBrass 0
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f10 Hz
迟滞H3 ... 15 类型 10 %
反极性保护是
短路保护是
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL≤ 200 mA
电流消耗< 14 mA
断态电流Ir≤ 10 µA
工作指示灯双 LED
绿色: 通电
黄色: 输出
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径6,2 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,5 mm2
长度L2 m
尺寸
长度55 mm
直径30 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。