选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB8-30GM55-Z3-C-FE-300MM-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 不锈钢感应面
  • 感应范围 8 mm
  • 2 线直流
  • 防焊接干扰
  • 耐焊渣涂层
  • 含铁目标物
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB8-30GM55-Z3-C-FE-300MM-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn8 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 6,48 mm
驱动器件含铁目标物
衰减系数 rAl 0
衰减系数 rCu 0
衰减系数 r304 0.6 - 0.8
衰减系数 rSt37 1
输出类型2 线
工作电压UB6 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 5 Hz
迟滞H3 ... 15 类型 5 %
反极性保护允许反接
短路保护无
电压降Ud≤ 5,5 V DC
工作电流IL≤ 200 mA
断态电流Ir≤ 0,8 mA
开关状态指示灯红色 LED
磁场强度,交流电场250 mT
磁场强度,直流电场250 mT
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67 / 符合电缆规格
连接器
螺纹M12 x 1
拧紧扭矩≤ 0,6 Nm
针脚数3
电缆
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
材料POC
颜色橙色
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
长度L300 mm
质量193 g
尺寸
长度55 mm
直径30 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。