选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB10-30GM60-AAR-Y906216 电感式传感器

电感式传感器

主要优势一览

  • SPDT 继电器输出
  • 感应范围 10 mm
  • 有源 24 V DC 继电器输出
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB10-30GM60-AAR-Y906216 技术数据

开关功能转换触点
输出类型继电器
额定工作距离sn10 mm
安装齐平
输出极性DC
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,85
输出类型继电器输出
机械寿命空载: 2 x 107 次操作 满载: 1 x 105 开关周期
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f20 Hz
迟滞H大约 10%
反极性保护是
短路保护无
工作电流IL≤ 50 mA
开关状态指示灯黄色 LED
开关电压最大 28 V DC
开关电流最大 6 A DC 阻抗负载
开关电源最大 180 W
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
外壳类型等级:类型 1
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
连接类型1 m,PUR 缆线 , 重型护套 , 4 导线 , # 18 AWG
线芯横截面积0,75 mm2
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
尺寸
长度60 mm
直径30 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。