选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NCN50-FP-Z2-P4 电感式传感器

主要优势一览

  • 50 mm,非齐平
  • 2 线直流
  • 表面安装
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCN50-FP-Z2-P4 技术数据

开关功能常开/常闭 (NO/NC)
输出类型双线式
额定工作距离sn50 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 40,5 mm
实际工作距离sr45 ... 55 mm 类型
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,35
衰减系数 r304 0,8
输出类型2 线
工作电压UB10 ... 60 V
开关频率f0 ... 80 Hz
迟滞H0 ... 20 % 类型 5 %
反极性保护允许反接
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 6 V
工作电流IL2 ... 200 mA
断态电流Ir0,4 ... 1 mA 类型 0,6 mA
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 60 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
连接类型螺丝接线端子
线芯横截面积达 2.5 mm2
外壳材料PBT/金属
感应面PBT
防护等级IP67
拧紧扭矩,外壳螺丝1 Nm
尺寸
高度40 mm
宽度80 mm
长度80 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。