选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NJ2-D-E02-1.025-V1 电感式传感器

电感式传感器,圆柱形

主要优势一览

  • 4 线直流
  • 抗焊接干扰
  • 感应范围 2 mm
  • 额定值为 3000 psi
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ2-D-E02-1.025-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP/NPN
额定工作距离sn2 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,62 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 r304 0,85
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f30 Hz
迟滞H10 ... 20 % 类型 15 %
反极性保护是
短路保护是
电压降Ud
≤ 2 V DC
工作电流IL≤ 200 mA
断态电流Ir
≤ 100 µA
空载电流I0
≤ 35 mA
磁场强度,交流电场250 mT
磁场强度,直流电场100 mT
动态工作压力3000 psi
绿色 LED通电
黄色 LED输出状态
标准EN 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
防护等级IP67
材料外壳:锌
探头:铝
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量186 g
注意X = 1.025 in (26 mm)
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。