选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB5-F104M-E2-C-200MM-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 5 mm 齐平
  • 3 线直流
  • 抗焊接干扰
  • 金属外壳
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB5-F104M-E2-C-200MM-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn5 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 4 mm
衰减系数 rAl 0.30 - 0.45
衰减系数 rCu 0.25 - 0.45
衰减系数 r304 0.60 - 1.00
衰减系数 rSt37 1
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f100 Hz
迟滞H典型值为 5%
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V
工作电流IL200 mA
断态电流Ir≤ 80 µA
空载电流I0≤ 15 mA
开关状态指示灯LED
符合标准
标准IEC / EN 60947-5-2:2004
UL 认证通过 cULus 认证
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型缆线连接器 M12 x 1 , 4 针 有 PUR 缆线, 200 mm
线芯横截面积0,25 mm2
外壳材料GD-Zn
感应面PA 12
防护等级IP67
尺寸
高度8 mm
宽度20 mm
长度32 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。